Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(83 Počet produktových řad)
Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátku lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením. Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem. Záslepky do plechu lze snadno nasadit zatlačením bez použití nástrojů a lze je také snadno demontovat.
Patentovaná konstrukce rychlonasazovacích zátek Eze, rychlá a jednoduchá montáž pouhým zatlačením. Vyrobeno z LDPE. Silný a pružný úchyt pro snadnou demontáž zátky. Zátka je vyráběna v 25 nejpoužívanějších velikostech závitů.
Zátky z pružného PVC jsou odolné proti oděru a roztržení. Jsou ideální k zátkování závitových i hladkých otvorů. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy. Provedení pro různé velikosti metrických a UNF závitů.
Zátky UNI mají jedinečnou konstrukci s lamelami, které se po zatlačení a pootočení pevně uchytí v závitovém otvoru. Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů. Snadná demontáž vyšroubováním zátky ze závitu.
Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.
Tento sortiment je určený pro metrické závity a je navržen pro rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.
Kulaté zátky a kluzáky se základnou z oceli jsou ideální pro použití jako nožičky. Jsou k dostání v pevných nebo kloubových provedeních. Provedení s narážecím ježkem pro použití jako jeden díl.
Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.
Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.
Kulaté zátky do trubek jsou vhodné jako ochranný, dekorativní a ukončovací prvek. Zatlačovací zátky jsou buď hladké nebo s žebrováním pro spolehlivé uchycení. Jsou k dostání v různých barvách a provedení z různých materiálů.
Zátky do závitu NPT mají kónický tvar a jsou určeny k použití se závitovanými nátrubky a spojkami NPT. Vyrábí se z modrého LDPE.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.
Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.
Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Vysoce kvalitní povrchová úprava je ideální jako dokončovací prvek výrobků.
Zátka má žebrovaný dřík, který umožňuje snadnější zasunutí. Zároveň poskytuje pevnější úchop pro lepší fixaci.
Uzavřené kónické zátky zajistí těsné usazení díky konvexním stranám a ochrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením. Rychlonasazovací provedení pro snadnou montáž i demontáž.
Mají všestranné využití včetně slepých otvorů, potrubí, nábytku a instalačních krabic. Jsou použitelné opakovaně díky použitému materiálu a bez dopadu na efektivnost těsnění.
Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.
Tyto kónické maskovací zátky mají všestranné použití. Lze je použít jako krytky nebo jako zátky. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka. Jsou ideální k maskování během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.
Tato řada je dostupná v různém materiálovém provedení, včetně prémiového silikonu a ekonomického EPDM. Výhodou silikonu je jeho odolnos vůči vysokým teplotám a lze jej používat opakovaně. EPDM je také použitelné opakovaní, s nižší tepelní odolností, ale vynikající odolností vůči chemikáliím.
Papírové kónické krytky a zátky jsou vyráběny z krepového papíru. Jsou ideální pro mokré nebo práškové lakování. Provozní teplota až 205C. Hospodárná a ekologická alternativa k silikonovým zátkám. Vyrobeno ze směsi recyklovaných a nových materiálů. Zátky jsou také recyklovatelné.
Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,
Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.
Žebrované zátky do trubek ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých nominálních rozměrech a ve vrtných trubkách. Brání usazování nečistot. Vnější průměr zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje.
Oblíbený sortiment souběžných ochranných zátek, který má univerzální využití. Jsou vyrobeny z přírodního LDPE a v širokém sortimentu poskytují vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během přepravy a skladování.
Velký úchyt, který usnadňuje demontáž. Jsou ideální k ochraně šroubení hydraulických hadic. Vnitřní žebra pro pevné uchycení. Žlutý materiál EVA má dobrou pevnost v tahu, tuhost a zvýšenou pružnost.
Chrání závitové i hladké otvory. Boční úchyt usnadňuje demontáž. Kónický tvar umožňuje použití pro celou řadu průměrů. Brání usazování nečistot.
Naše zátky s ouškem mají snadnou montáž i demontáž. Zátky z LDPE kryjí otvory a vývrty a brání průniku nečistot. V hladkém nebo žebrovaném provedení s různou mírou utěsnění.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku