Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zatlačovací nasazovací Závity UNF

 (14 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.

Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.

Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.

LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.

  • Barvy: modrá, přírodní a žlutá
  • V souladu s RoHS

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – vinylové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.

Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.

Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.

Materiál: PVC Barva: černá, červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky s přírubou jsou určeny na ochranu závitových čepů. Použití v automobilovém a strojírenství. Příruby na profilech mají různou velikost umožňující použít nástrčkový klíč i bez odstranění ochraného řešení. Nabízíme výběr z různých materiálů včetně polyethylenu LDPE, TPR, PVC a silikonu. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: přírodní, červené a černé a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži. Jsou pružné, takže je lze natáhnout na uzávěr, což umožňuje snadnou instalaci a demontáž. Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného usazení, aniž by došlo k poškození.

Snadno se instalují a demontují, takže otevírání a zavírání nádoby je rychlé a efektivní. Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.

  • Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC
  • Barva: žlutá, černá, červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s čelním těsnicím kroužkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.

Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před vnikáním nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.

Naše řada zahrnuje různé velikosti, aby vyhovovaly potřebám Vaší aplikace. Hodí se pro závity UNF a JIC.

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: modrá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky vinylové – standardní – s úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pružné krytky jsou vhodné pro hladké nebo závitové aplikace a jejich jedinečná konstrukce zaručuje, že se hodí do řady průměrů.

Centrální vytahovací poutko ve spojení s jedinečným designem ve tvaru hvězdy umožňuje rychlé a snadné nasazení i sejmutí. Jsou vhodné pro metrické závity, UNF a BSP.

  • Materiál: měkčený polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Materiál: měkčený polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky šestihranné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada šestihranných krytek má pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.

Tyto krytky mají šestihranný tvar, díky němuž jsou ideální pro ochranu šestihranných spojů a sestav. Tato univerzálnost krytek však znamená, že jsou vhodné i pro ochranu kulatých součástí. To z nich dělá flexibilní a ekonomickou volbu pro řadu projektů.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Eze

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Patentovaná konstrukce rychlonasazovacích zátek Eze, rychlá a jednoduchá montáž pouhým zatlačením. Vyrobeno z LDPE. Silný a pružný úchyt pro snadnou demontáž zátky. Zátka je vyráběna v 25 nejpoužívanějších velikostech závitů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – s nákružkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se středovým úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vytahovací zátky se středovým úchytem nabízejí snadné a rychlé řešení pro odstranění dílu, když jsou rozměry těsné. Úchyt je dostatečně dlouhý i pro uchopení i v rukavicích.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)