Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ISO Zatlačovací montážní příruba

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky ochranné – na hřídele

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné krytky na hřídele se používají k ochraně a maskování hnacího hřídele a okolních ložisek před olejem a řadou chemikálií.

K dispozici v sortimentu materiálů: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a měkčený polyvinylchlorid (PVC). Varianta z PVC také poskytuje odolnost proti odtržení a roztržení.

Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.

  • Materiály: LDP a měkčené PVC
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky – rychle uvolnitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychle uvolnitelné krytky používané v hydraulických aplikacích. Zásuvka je vhodná k ochraně rychlospojek ISO 7241-1 řady A a B.

Tato krytka je navržena tak, aby zůstala nasazena na hadici. Nabízí vynikající ochranu proti vnikání nečistot a vlhkosti a odolnost proti korozi.

  • Materiál: termoplastický elastomer (TPE)
  • Barvy: modrá, zelená, červená a žlutá
  • Teplotní rozsah: -40 F až 275 F (-40 C až 135 C)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky – rychle uvolnitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Protiprachové krytky chrání rychlospojky řady ISO A a ISO B. Díky své konstrukci zůstávají stále uchyceny k hadici. Skvěle chrání před usazováním nečistot, vlhkosti a korozi.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)