Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zatlačovací čep středový Maskování, práškové lakování

 (18 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Hadice maskovací - hvězdicové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hvězdicová hadička je ideální k zakrytí dlouhých sloupků a čepů, kde by krytky byly příliš krátké. Hvězdicový tvar a pružný materiál umožňují snadné nasazení na těsné průměry.

Tyto hadičky jsou velmi ohebné a vhodné pro různé rozměry. Snadno se nasadí na čepy se závitem, hladké trubky nebo nepravidelné tvary.

  • Materiál: silikon
  • Maximální teplota: 315 stupňů C
  • Barvy: modrá, zelená, červená, bílá a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hadice maskovací - rovné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní maskovací hadice jsou vynikajícím řešením pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké. Hadice lze v případě potřeby použít spolu s krytkou. Tyto krytky mohou být nasazeny na dlouhé sloupky a čepy.

Jsou dodávány v roli; hadici lze je seříznout na požadovanou délku. Dlouhá délka vám poskytne snadný úchop pro rychlejší odstranění. Používají se i k maskování průchozích otvorů.

Ohebné hadičky se přizpůsobí nepravidelným tvarům. Neroztaví se ani neztvrdnou a lze je opětovně použít, a jsou tedy ekonomickým řešením.

Běžně se používají během procesů jako práškové práškování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž (tvrdost 55 Shore A)
  • Barvy: černá, přírodní a červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky a zátky maskovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.

Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž
  • Barvy: černá, modrá, zelená, šedá, přírodní, oranžová, růžová, nachová a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky kónické – papírové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Papírové kónické krytky jsou druhem ochranné krytky, která se používá k zakrytí konců profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů. Jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, takže jsou recyklovatelné.

Ideální pro mokré i práškové lakování, pomáhají předcházet poškození a kontaminaci, aby profily a trubky zůstaly v dobrém stavu. Odolávají teplotám až do 204 C.

  • Materiál: krepový papír
  • Barva: hnědá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maskovací - s přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment maskovacích krytek s přírubou lze použít jako ochrannou krytku závitových i hladkých konců profilů.

Ačkoli je tento produkt primárně navržen jako krytka, integrovaná podložka maskuje základnu a zároveň poskytuje ochranu hran, aby do otvorů nepronikly nečistoty a nepoškodily se. Toto velmi univerzální maskovací řešení lze opačně použít i jako zátku do otvorů.

  • Materiál: pryž silikonová (55 Shore A)
  • Maximální teplota: 316 stupňů C
  • Barvy: černá, zelená, šedá, přírodní, růžová, nachová, červená a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.

Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.

Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.

Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.

  • Materiály: silikonová pryž 600F (316C) EPDM 425F (218C) a měkčený polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Barvy: přírodní, černá a žlutá
  • Tvrdost: Tvrdoměr (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na ochranu sloupků

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky na ochranu sloupků se používají k ochraně závitů BSP a UNF. Mají konstrukci s malou přírubou, která umožňuje obsluze převlečení šestihranného klíče bez nutnosti sejmutí krytky.

Brání průniku nečistot a omezují ztrátu času během opakovaných výrobních operací. Jsou také hospodárným řešením.

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování. Krytky jsou rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Materiál: termoplastická pryž a elastomer (TPR, TPE)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují vynikající ochranu pro závity.

Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování.

Tyto krytky mají vysokou odolnost vůči roztržení, takže jsou velmi odolné. Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barvy: černá nebo zelená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Materiál: měkčený polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kónické – uzavřené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Uzavřené kónické zátky zajistí těsné usazení díky konvexním stranám a ochrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením. Rychlonasazovací provedení pro snadnou montáž i demontáž.

Mají všestranné využití včetně slepých otvorů, potrubí, nábytku a instalačních krabic. Jsou použitelné opakovaně díky použitému materiálu a bez dopadu na efektivnost těsnění.

  • Materiál: silikon
  • Barva: šedá, žlutá, zelená, bílá, červená, černá, růžová, fialová, modrá, čirá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kónické maskovací zátky mají všestranné použití. Lze je použít jako krytky nebo jako zátky. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka. Jsou ideální k maskování během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.

Tato řada je dostupná v různém materiálovém provedení, včetně prémiového silikonu a ekonomického EPDM. Výhodou silikonu je jeho odolnos vůči vysokým teplotám a lze jej používat opakovaně. EPDM je také použitelné opakovaní, s nižší tepelní odolností, ale vynikající odolností vůči chemikáliím.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž
  • Barvy: černá, modrá, hnědá, zelená, přírodní, červená, rezavá, nachová a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – papírové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Papírové kónické krytky a zátky jsou vyráběny z krepového papíru. Jsou ideální pro mokré nebo práškové lakování. Provozní teplota až 205C. Hospodárná a ekologická alternativa k silikonovým zátkám. Vyrobeno ze směsi recyklovaných a nových materiálů. Zátky jsou také recyklovatelné.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – s nákružkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)