Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zatlačovací otvor pro šroub Krytky na SAE

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky na SAE

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky SAE pro svařování na tupo se používají především v hydraulických a pneumatických aplikacích. Jedná se o ochrannou krytku pro použití v aplikacích s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty.

Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem.

Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Disponuje teplotním rozsahem od minimálních -30 C až po maximálních +50 C.

  • Materiál: LDPE
  • Barvy: přírodní a červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)