Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté ethylenvinylacetát (EVA) Zatlačovací

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky s úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše krytky s úchytem mají velký úchyt, který umožňuje snadnou montáž i demontáž vinylové krytky. Jsou vyrobeny z PVC a nebo EVA. Pružné, dobrá pevnost v tahu, dobrá tuhost. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: černé, červené a žluté a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky pro hydraulické kování – se středovým úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Velký úchyt, který usnadňuje demontáž. Jsou ideální k ochraně šroubení hydraulických hadic. Vnitřní žebra pro pevné uchycení. Žlutý materiál EVA má dobrou pevnost v tahu, tuhost a zvýšenou pružnost.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)