Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

SAE Zatlačovací čep středový

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky ochranné – na hřídele

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné krytky na hřídele se používají k ochraně a maskování hnacího hřídele a okolních ložisek před olejem a řadou chemikálií.

K dispozici v sortimentu materiálů: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a měkčený polyvinylchlorid (PVC). Varianta z PVC také poskytuje odolnost proti odtržení a roztržení.

Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.

  • Materiály: LDP a měkčené PVC
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí vhodnou ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barvy: modrá a červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)