Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zatlačením závit vnější

 (11 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky ovládané dotykem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s uchycením za hranu a obrácenou montáží

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky a téměř z ní nevyčnívají. Montují se do obdélníkového otvoru 0,375×0,313" v nosné desce, aby se neprotáčely. Desku plošných spojů přichytí za hranu ramenem, které lze uvolnit.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky samořezné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrky mají jedinečné dolní samořezné upevnění. Závitový otvor, do kterého se zašroubovávají, funguje jako závitnice a vyřezává do dolního konce rozpěrky závity. Lze je použít do závitového otvoru velikosti #8 nebo M4. Je možné je snadno namontovat rukou s použitím minimální síly. Horní část má upevnění pomocí bajonetu se zajištěním.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se zajištěním proti protáčení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zacvakávací - s uchycením za hranu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)