Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž termoplastická (TPR) Maskování, práškové lakování Zátky maskovací - vysokoteplotní

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Masking Pull Plugs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Masking Pull Plugs, also known as silicone masking plugs, are plugs used to mask threaded and non-threaded holes. They resist chemicals, dust, dirt, temperature changes, and abrasion. Furthermore, the pull tab simplifies installation and removal, allowing for smooth insertion and a secure fit that avoids undesired leaks or seepage.

The reusable material used in these plugs allows for various uses, reducing the need for frequent replacements and contributing to waste reduction. They can resist temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications, including powder coating, sealing, automotive assembly, and electronics production.

  • Material: Silicone, EPDM, Silicone Rubber, TPR
  • Colour: Natural, Black, Clear, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)