Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PEEK zátky a krytky na konce profilů a trubek Zátky do profilů a trubek

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Round Tube Inserts

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Round Tube inserts provide a finished look and protection to the end of tubing, poles or posts. The push-fit inserts are either ribbed for maximum grip or plain shank for a smooth application. A selection of different types and styles are available:

  • Lightweight Round Inserts are simple to assemble and have a high-quality finish. The imperial range has a plain shank, whereas the metric range has a ribbed shank.
  • Tube end inserts of low-density polyethene are knurled for a snug fit and to protect against sharp tube edges.
  • Standard round inserts are also grooved for ease of installation, a secure fit, and to conceal sharp edges.
  • Round domed inserts offer a nice finishing touch to high-quality tubular items.

Used in various applications, including furniture, construction, automotive and manufacturing.

  • Material: PEEK, LDPE, PE, PA
  • Colour: Brown, Black, Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)