Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

vypouklé vodorovné zátky a krytky na konce profilů a trubek

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací zátky jsou univerzálním řešením k zaslepení různých otvorů během přepravy, jako maskování během povrchových úprav a nebo jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Tyto zátky z LDPE také chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátku lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením. Zátky lze dále použít k maskování a ochraně otvorů během povrchových úprav při nízkých teplotách. Zátky jsou k dostání s plochou nebo zakulacenou hlavou a v různém barevném provedení pro rychlou identifikaci nebo atraktivní vzhled finálních výrobků. Výhodou těchto zátek je jejich snadná montáž zatlačením.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)