Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyethylen Svislá orientace zátky a krytky na konce profilů a trubek

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.

Tento sortiment je určený pro metrické závity a je navržen pro rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.

  • Materiál: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Povrch: leštěný nebo erodovaný (s texturou)
  • Barvy: černá, šedá a bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky obdélníkové - odlehčené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro lehké obdélníkové trubky a jekly. Po vložení do konce trubky nabízejí hotové aplikaci čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky nabízejí povrchovou ochranu a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

  • Materiál: polyethylen
  • Barva: černá
  • Velikost měrky = 1,0 až 2,0 mm

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky obdélníkové – pochromované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Obdélníkové zátky do profilů se používají u různých trubkových profilů a poskytují atraktivní vzhled. Tyto zátky mají navíc tu výhodu, že mají pochromovanou krytku, která dodává koncovým produktům atraktivní, lesklý vzhled.

Používá se u noh židlí a stolů, skříní, polic atd. Sortiment obsahuje žebrované provedení pro snadné zasunutí a pevné uchycení. Tyto varianty jsou vhodné pro použití na stěnách tloušťky 1 až 2 mm.

  • Materiály: akrylonitrilbutadienstyren (ABS) a polyethylen (PE)
  • Povrchová úprava: pochromovaná
  • Barvy: černá a stříbrná

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky čtvercové – klenuté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vypouklé čtvercové zátky se používají jako dokončovací prvky a k ochraně čtvercových profilů. Mají atraktivní vzhled a a chrání před prachem a jinými nečistotami. Lze je použít také jako zátky do noh židlí nebo jako krytky profilů a hojně se používají ve stavebnictví a při výrobě nábytku. Montáž i demontáž je rychlá a jednoduchá.

  • Materiál: PE
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky čtvercové – zkosené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zkosené čtvercové zátky mají zkosenou základnu, takže jsou ideální k použití na koncích profilů nebo nerovných površích a na profilech v kontaktu se zkosenými povrchy. Lze je použít pro montovaný nábytek, jako jsou židle nebo nohy nábytku, nebo ve stavebnictví.

Tento sortiment zkosených čtvercových zátek je navržen pro snadné zasunutí a je vyroben z materiálu, který je odolný a má dlouhou životnost.

  • Materiál: polyethylen (PE), polyamid
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)