Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Plochý zátky a krytky na konce profilů a trubek

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Push-In Plugs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Push-in Plugs, also known as bungs, are a practical choice for blanking a wide range of holes or bores during transportation, the painting process, or on a finished product. Designed to shield the handler from rough surfaces caused by cut holes and internal threads, these plugs can also mask and shield the handler from rough surfaces caused by cut holes and internal threads. The plugs can also mask and shield holes during a low-temperature painting procedure.

It is simple to install and uninstall with a single push and protects against damage, dirt, moisture, and corrosion. Used in various applications, including medical, automotive, food and beverage, and industrial machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Black, White, Yellow, Red, Blue

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)