Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

závity metrické Elastický maskovací sáček zátky a krytky na konce profilů a trubek

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – vinylové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.

Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.

Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.

Materiál: PVC Barva: černá, červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)