Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PVC Závity UNC Záslepky

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

High Temperature Tapered Plugs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

High Temperature Tapered Plugs are available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes. Its tapered design enables the plug to expand and adapt to the shape of the hole as it is heated, ensuring a firm and tight fit even at high temperatures. Its hardness and strength block gas, water, or chemicals from entering pipes or tubes. These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.

Silicone: high-quality masking material that can withstand temperatures up to 600F | 316C. EDPM is a reusable and somewhat less expensive material, making it slightly less resistant to high temperatures but of superior chemical resistance. It can withstand temperatures up to 425F | 218C. Used in chemical, machining applications and industrial equipment.

  • Material: Silicone, EPDM, TPR
  • Colour: Natural, Black, Yellow, Red, Blue, Green, Pink

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)