Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(12 Počet produktových řad)
Široká příruba těchto kónických kytek a zátek z LDPE poskytuje lepší ochranu a usnadňuje manipulaci. Lze je používat jako krytky i jako zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém nebo červeném provedení.
Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.
Chrání nevyužité zásuvky USB a RJ před prachem a usazováním nečistot. Vyráběno v různých provedeních podle tvarů a velikostí konektorů.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátku lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením. Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem. Záslepky do plechu lze snadno nasadit zatlačením bez použití nástrojů a lze je také snadno demontovat.
Plné záslepky se nejčastěji používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu. Provozní teplota od -40C do +135C.
Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Ventilační zátky umožňují přístup vzduchu a vyrovnání tlaku a odvod tepla.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku