Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

zinek k našroubování Západky

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Premium Draw Latch & Keeper

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Premium Draw Latches are available with a gently curved low-profile surface-mount design which is both ergonomically pleasing and resists accidental opening under stress or vibration. The high-strength body encloses all working hardware for improved tamper-resistance. The simple lever action provides secure latching with quick and easy access. The riveted construction enhances robust performance and durability. This makes this latch ideal for indoor and outdoor applications and it has a maximum working load of 1200 N. There is a choice of key alike or keyless.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)