Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pevné pásek bez zoubků Západky

 (17 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky montážní – pro zámky a západky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Madlo zavírací – k zámkům a západkám

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Uzávěry svěrné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové se zarážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – otočné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – otočné – s okem pro visací zámek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – plastové a pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – s postranní pružinou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Závory s pružinou neboli závory s přítlakem slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové závory mají všestranné využití. Jsou robustnější než jiné třmenové závory. Různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů a v různých rozměrech, ideální pro lepší zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou a atraktivním designem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory s nízkým profilem a atraktivním designem. Promyšlená konstrukce brání náhodnému otevření při působení tlaku nebo vibrací. Odolnost vůči neoprávněné manipulaci – všechny funkční součásti jsou uzavřeny ve velmi pevném těle. Jednoduše navržená páka pro rychlé a bezpečné uzavření. Robustní nýtovaná konstrukce pro lepší odolnost. Závoru je možno použít v interiéru i ve venkovním prostředí. Maximální pracovní zatížení je 1200 N. K dispozici jsou dvě provedení, se zámkem (se stejnými klíči) nebo bez zámku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – se zarážkou a okem pro visací zámek

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové – uzamykatelné klíčem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)