Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Adaptéry pro vícebodové zamykání se používají pro montáž zámků s jazýčkem. Jsou vhodné pro použití s většinou standardních profilů jazýčků. Při použití se zámkem s výklopnou rukojetí a táhel mají umožňuje vícebodové zamykání.
Adaptér pro vícebodové zamykání má tříbodový zajišťovací adaptér, který umožňuje vícebodové zamykání.
Tyto jazýčky jsou alternativou nebo náhradou za jazýčky dodávané s našimi zámky. Různé rozpětí zachycení, různé materiály a provedení.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Tato upevňovací matice je vhodnou alternativou kovové matice dodávané s řadou plastových čtvrtotáčkových zámků s pružinou.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku