Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

RoHS Uzamykatelné klíčem zámky s cylindrickou vložkou

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Cam Locks - Cylinder Locking

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam that is secured by engaging the frame or keeper on the rear side.

These locks offer a tool-free assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thickness and are ideal for lightweight access applications.

The range is is available with a choice of Lock Types, includes; Master Key, Keyed Alike and Keyed to Differ,

  • Materials: Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Powder Coating, Chrome Plating and Stainless Steel
  • Colours: Black and Natural (Silver)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Quarter Turn Locks - Secure

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)