Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Uzamykatelné tvarovým klíčem zámky bajonetové Zámky pro nábytek a skleněná dvířka

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Furniture Locks - Sprung Bolt

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Furniture Locks with Sprung Bolts are used to secure furniture cabinets, drawers, and doors. These locks use a sprung bolt mechanism that offers a robust and durable locking action. It extends from the lock body and securely contacts with a strike plate or catch, ensuring the door or drawer stays closed and inaccessible.

The lock includes an anti-drill core for enhanced security; the key is only removed while locked. Its movement is just 45 degrees with the key free in the open position. The spring bolt system provides a strong locking action, making it impossible for attackers to tamper with or force open the closed door or drawer.

They are strong and resilient, quick to install, and can be adapted to existing furniture pieces, giving a convenient and effective option for securing doors and drawers. These locks fit a standard double D mounting hole and are suitable for sliding doors, display cabinets and glass fronted notice boards

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)