Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Uzamykatelné klíčem zámek zatlačovací Zámky pro nábytek a skleněná dvířka

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Push Locks - Bottom Rail Push

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bottom Rail Push Locks offer a good level of security for sliding glass doors by locking through the bottom rail. The push to lock action saves time in busy environments and the die-cast zinc allow lock has an anti-drill centre for added security.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Push Locks - Glass Door Pull

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pull Push Locks are fitted to the rear-most of two sliding glass doors and the inner body springs forward to prevent the doors from opening. These locks are ideal for display cases containing high value items and glass-fronted notice boards with an anti-drill centre.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pushlock Nut Fixing Locks

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This range of Locks is fixed with a nut. The Pushlocks are suitable for applications such as sliding doors, display cabinets, security grilles and shutters. The tumbler mechanism offers a convenient push to lock and key to open operation. A selection of key alike and key to differ is available to suit different level of security.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)