Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ovládání rukou zinek zámky pro hydrantové skříně

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Furniture Locks - Heavy Duty Cabinet Lock

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Colour: Natural

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)