Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(27 Počet produktových řad)
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.
Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.
Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.
Mini čtvrtotáčkové zámky se 45stupňovým pouzdrem jsou speciálně navrženy s vnitřní pružinou, která poskytuje až 1mm torzi.
Jazýček je umístěn pod úhlem 45 stupňů vůči pouzdru. Zámek je nabízen s alternativními možnostmi rozsahu uchopení a výběrem ze tří provedení hlavy, které zahrnují: 6mm čtverec, 7mm trojúhelník a s drážkou.
Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k vašim panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Zámky s křídlovým úchopem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku (západky), která se vyznačuje čtvrtotáčkovým chodem. Jazýček je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně. Je možná levá i pravá aplikace.
Tato Řada je k dispozici v různých materiálech a esteticky úhledných povrchových úpravách. Tyto zámky s jazýčkem nelze zamykat.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.
Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2×14,2 mm, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2×14,2 mm.
Čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou vyrobeny z polyamidu, který je z 30 % vyztužený skelným vláknem. Je to lehká alternativa k naší řadě čtvrtotáčkových zámků z tlakově lité slitiny zinku.
Tato řada nabízí výběr možností zamykání, včetně různých provedení hlavy: 5mm dvojitý bit, 8mm čtverec, 8mm trojúhelník a s drážkou.
Tyto zámky jsou dodávány s kovovou pojistnou maticí, ale plastovou pojistnou matici lze zakoupit samostatně.
Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Kryté zámky se nejčastěji používají u silných panelů, jako jsou izolované panely a tlusté dveře. Dodávají se s 5mm dvoubitovou hlavou a pryžovým těsněním.
Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.
Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány
Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním, montážní maticí a dvěma klíči (standardní Euroklíč 5333).
Jsou vyrobeny tak, aby se snadno a rychle instalovaly, poskytují extra zabezpečení a zabraňuje neoprávněnému vstupu a zároveň umožňují snadný přístup, když jsou odemčeny. Tyto produkty zahrnují různé materiály, povrchové úpravy a řady rukojetí používané v různých aplikacích, jako jsou rozvodné skříně, nábytkové skříně a kryty zařízení.
Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.
Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku