Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(6 Počet produktových řad)
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Pojistné matice k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.
Mosazné závitové redukce zmenšují rozměr montážních otvorů na požadovanou velikost závitu.
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Ideální pro zaslepení nepoužívaných montážních otvorů. Spolehlivé zakrytí, jednoduchá montáž i demontáž.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku