Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(12 Počet produktových řad)
Tyto vozíky bez příruby z nerezavějící oceli jsou typem lineárního ložiska, které je užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.
Díky nízkému tření poskytuje provedení bez příruby větší kontaktní plochu s lineárním vedením pro lepší stabilitu a preciznost pohybu. Nepřítomnost příruby také znamená větší flexibilitu, co se týče prostoru a umístění. Klece na kuličky ve vozících umožňují daleko větší rovnoběžnost a seřízení výšky, což umožňuje značné odchylky a vysunutí vozíků z kolejnic bez ztráty kuliček.
Jejich konstrukce je vysoce odolná vůči korozi, takže jsou ideálním řešením pro použití v prostředí, kde se vyskytuje vlhko, chemikálie nebo extrémní teploty. Odolávají teplotám od -20 C to +120C. Mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.
Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.
Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Tyto vozíky s otevřeným kuličkovým pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Mohou být použity pouze s vodicími tyčemi z tvrzené oceli a kuličková ložiska umožňují hladký pohyb vozíku po kolejnici. Jsou užitečné především pro velkou zátěž a systémy s dlouhým zdvihem.
Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.
Provedení bez příruby umožňuje snadnou montáž a integraci do stávajících systémů. Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Tyto standardní vozíky s přírubou jsou typem lineárního ložiska, které je vhodné pro vysoké zatížení a přesné lineární vedení. Poskytují přesnost, stabilitu a spolehlivost. Jejich ocelové kolejnice jsou kalené pro lepší robustnost a odolnost vůči opotřebení pro delší životnost.
Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části buď shora nebo zespodu vozíku.
Vozíky jsou dodávány zvlášť od kolejnic, uchycené na pomocných blocích. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že blok přiložíte k jednomu konci kolejnice a přesunete jej na ni. Mají mnohostranné využití včetně zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Tyto vozíky Quadro jsou uzavřené a mají samozarovnávací lineární kuličková ložiska, dvě integrovaná těsnění a mazací otvor. Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.
Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost. Rozloží zátěž rovnoměrně na vozík, čímž minimalizují vychýlení, maximalizují tuhost, snižují riziko vibrací a poskytují spolehlivé řešení i u vysokorychlostních sestav.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem výměnou klecí na kuličky, koncových destiček a těsnění mohou obstát v teplotách až do +120 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Tyto hliníkové vozíky bez příruby jsou typem lineárního ložiska, které je velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.
Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou, ale pohyblivou část sestavy lze uchytit pouze na horní část vozíku.
Jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta, mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.
Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.
Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.
Nízkoprofilové provedení nabízí ještě menší kompaktní řešení v porovnání se standardními vozíky bez příruby. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.
Tyto nízkoprofilové vozíky bez příruby jsou lineárními ložisky, jsou určeny k zajištění precizního lineárního pohybu v náročném prostředí. Poskytují preciznost, stabilitu a spolehlivost. Čtyřbodový kontakt s kolejnicí nabízí stejnou nosnost bez ohledu na to, zda je zátěž umístěna na vozíku, nebo je z něj zavěšena.
Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení, ale lze je uchytit pouze na horní část vozíku. Klece na kuličky umožňují tišší provoz a zlepšují promazání soustavy. Zároveň zabraňují vypadnutí kuliček v případě samovolného vysunutí vozíku z kolejnice.
Vozíky jsou dodávány s pomocnými bloky, které musíte při montáži přiložit ke konci kolejnice, na kterou chcete vozík nasunout. Přesuňte vozík z pomocného bloku na kolejnice opatrně tak, aby nedošlo k poškození. Mají mnohostranné využití včetně speciálního zařízení, automatizace, manipulačních systémů, zdravotnických prostředků atd.
Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem a přírubou se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Skládají se z ocelového pouzdra uvnitř hliníkového krytu s přírubou, což poskytuje vynikající plochu k montáži.
Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.
Vozíky s otevřenými ložisky jsou určeny pouze pro použití s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Tyto vozíky pro miniaturní kolejničky jsou kompaktním a univerzálním řešením pro zajištění lineárního pohybu v malém měřítku. Díky své malé velikosti jsou ideální v situacích, které vyžadují přesné polohování a pohyb kapalin v těsných prostorech nebo které vyžadují odolnost vůči korozi, jelikož jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
45 lomený oblouk kolejnic zaručuje podobnou nosnost ve všech směrech. Tyto kolejnice poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení. Unesou velkou zátěž, jsou odolné vůči korozi a opotřebení.
Vozíky jsou dodávány s pomocnými plastovými bloky. Při montáži přiložte pomocnou kolejnici ke konci skutečné kolejnice a přesuňte z jedné na druhou. Odolávají teplotám od -40 C do +80 C. Mají mnohostranné využití včetně zdravotnických prostředků, farmaceutického průmyslu, malých automatizačních systémů a optického vybavení.
Tyto hliníkové vozíky s přírubou jsou typem lineárního ložiska, které je užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.
Provedení s přírubou poskytuje větší povrchovou plochu pro uchycení pohyblivého dílu, ale také lepší možnost uchycení k pohyblivé části buď shora nebo zespodu vozíku.
Jsou vynikajícím řešením do náročného prostředí nebo tam, kde je omezená zátěž, jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než ty ocelové. Mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku