Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Podpěry vodicích tyčí poskytují vodicím tyčím pro lineární ložiska stabilitu, zarovnání a podpěru. Tyto komponenty pevně uchycují tyče standardních průměrů a umožňují přitom hladký a přesný pohyb lineárního pouzdra.
Pevně přichycují tyče, čímž omezují laterální nebo radiální pohyb, který by mohl způsobit špatné zarovnání nebo nadměrné opotřebení. Používají se u strojů a zařízení, zdravotnických prostředků a zařízení pro průmyslovou automatizaci.
Tyto vodicí hliníkové tyče jsou univerzální, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různé sektory, kde je nutné používat pevné a odolné komponenty. Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé. Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
Jsou určeny pro velkou zátěž a fungují v náročných podmínkách bez deformace nebo poškození. Nejsou určeny k použití s kuličkovými lineárními pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry. Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku