Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

k našroubování s vnitřním šestihranem Uzávěry s možností zabouchnutí

 (8 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Screw In Magnetic Catches - Metal Casing

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Screw in Magnetic Catches are surface mounted and tend to be for more heavy duty application than the snap in version.The range is suitable for different panel thickness and forces.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw In Magnetic Catches - Plastic Casing

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ultra Thin Screw In

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ultra Thin Screw In Magnetic Catch are ideal for very tight areas. they are made from nickel-plated steel with a strong neodymium magnet.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Magnetic Catches - Recessed

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Our range of recessed magnetic catches are perfect for use where a flush finish is required - They not only look good but deliver many functional benefits such as ease of application and added safety.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Counter Plates

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Our range of counter plates are ideal for those catches which do not have counterplates supplied as standard or for when extra counter plates are required

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Key Lock Push Button Slam Shut Latches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Push Button Latches have a push button opening and a slam shut action. They are a single hole installation for added ease and suit various panel thicknesses. This range offer a choice of cut out, material and locking security with key or no key.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Magnetic Touch Latches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Our range of Magnetic Touch Latches deliver aesthetic and design benefits and are ideal for applications where knobs or handles are not suitable. Available as surface mount or recess fitting in a variety of styles.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spring Loaded Slide Latches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Our range of Spring Loaded Latches are suited for wood and metal applications. The range comes with or without strike and with or without stopper when open.They are easy to install with a single hole mounting on frame and door.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)