Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

RoHS Povrchová montáž Uzávěry s možností zabouchnutí

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Quarter Turn Slam Shut Latches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This range of Quarter Turn Locks are fitted with a cam that lifts and returns when the door is closed. The range proposes a left hand or a right hand with a 5 mm double bit head driver.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)