Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

AISI NEMA Uzamykatelné tvarovým klíčem

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky kompresní – nastavitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.

Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.

Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.

  • Materiály: zinek tlakově litý, nerezavějící ocel
  • Možnosti povrchové úpravy: pochromováno, práškový nástřik, matný a nerezavějící ocel
  • Pravé i levé provedení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – nastavitelné, malé

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové - mini - s pružinou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou vyrobeny z polyamidu, který je z 30 % vyztužený skelným vláknem. Je to lehká alternativa k naší řadě čtvrtotáčkových zámků z tlakově lité slitiny zinku.

Tato řada nabízí výběr možností zamykání, včetně různých provedení hlavy: 5mm dvojitý bit, 8mm čtverec, 8mm trojúhelník a s drážkou.

Tyto zámky jsou dodávány s kovovou pojistnou maticí, ale plastovou pojistnou matici lze zakoupit samostatně.

  • Těsní na standardní stupeň ochrany IP65
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – pro dveře s velkou tloušťkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kryté zámky se nejčastěji používají u silných panelů, jako jsou izolované panely a tlusté dveře. Dodávají se s 5mm dvoubitovou hlavou a pryžovým těsněním.

  • Těsní na standardní stupeň ochrany IP65
  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Povrchová úprava: pochromovaná

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky čtvrtotáčkové – s pružinou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.

  • Třída ochrany IP65
  • Povrchová úprava: nerezavějící ocel, černě práškováno nebo pochromováno.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)