Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(6 Počet produktových řad)
Profilová těsnění kryjí a utěsňují hrany plochých materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Zajišťují další utěsnění uzavíratelných skříní a krabic.
Profilová těsnění s praporkem kryjí a utěsňují hrany plochých materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Zajišťují další utěsnění uzavíratelných skříní a krabic.
Samolepicí těsnění z dvojího materiálu spolehlivě těsní a kryjí hrany materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Jsou ideální pro utěsnění rozvodných skříní a krytů zařízení.
Dodávána v rolích o délce 20 m. Jednoduchá montáž díky samolepicímu uchycení. Jeden z typů se ve středu dělí na dvě stejné části o délce 10 metrů. Vyrobena z černé pryže EPDM.
Těsnicí páska z EDPM je tvořena pěnou s uzavřenou strukturou a nabízí vynikající ochranu vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výbornou přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru.
Specifikace:
Pryžová těsnicí páska z EDPM je tvořena pěnou s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru. Ideální pro vzduchotechniku, spotřebiče, stavebnictví a montáže.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku