Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Na bázi akrylu ocel nerezavějící Těsnění samolepicí

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Těsnění pěnová - pásky z nízkohustotního PVC

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění pěnová - pásky z polyuretanu (Poron)

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí páska z vysokohustotního polyuretanu (Poron) má pěnu s otevřenou strukturou buněk, která při stlačení vykazuje vlastnosti uzavřené struktury. Velmi nízká trvalá deformace, dobrá absorpce rázů a nízké uvolňování plynů. Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku nebo permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Provedení s lepidlem na bázi kaučuku obsahuje nosnou fólii s nízkou roztažností. Zkušební metoda: ASTM D3574; Hustota (lb/ft3): 15 Odchylka komprese: 4 až 8 psi; Trvalá deformace: (50%) 10 Max. provozní teplota: Pryž: -28 C až 65C; Akryl: -28C až 88C; Hořlavost: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Použití: rozvodné skříně, revizní dvířka a přístupové panely, vzduchotechnika, osvětlení, elektrotechnika a elektronika.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění pěnová – z pryže EPDM

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí páska z EDPM je tvořena pěnou s uzavřenou strukturou a nabízí vynikající ochranu vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výbornou přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru.

Specifikace:

  • Permanentní akrylátové lepidlo citlivé na tlak
  • ASTM D1667
  • Hustota (lb/ft3): 7
  • Kompresní průhyb: 2 psi
  • Kompresní poměr: (50 %) max. 8
  • Provozní teplota: Na bázi pryže: -40C až 82C
  • FMVSS 302.

Použití:
  • Vzduchotechnika
  • Spotřebiče
  • Stavebnictví
  • Montáže.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)