Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž EPDM Dokončovací prvky pro nábytek Těsnění samolepicí

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Těsnění profilová - profil pireli

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Profilová těsnění kryjí a utěsňují hrany plochých materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Zajišťují další utěsnění uzavíratelných skříní a krabic.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění profilová - profil pireli – s praporkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Profilová těsnění s praporkem kryjí a utěsňují hrany plochých materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Zajišťují další utěsnění uzavíratelných skříní a krabic.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění profilová - profil pireli – z dvojího materiálu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí těsnění z dvojího materiálu spolehlivě těsní a kryjí hrany materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Jsou ideální pro utěsnění rozvodných skříní a krytů zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění profilová – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

‌Dodávána v rolích o délce 20 m. Jednoduchá montáž díky samolepicímu uchycení. Jeden z typů se ve středu dělí na dvě stejné části o délce 10 metrů. Vyrobena z černé pryže EPDM.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění pěnová – z pryže EPDM

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí páska z EDPM je tvořena pěnou s uzavřenou strukturou a nabízí vynikající ochranu vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výbornou přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru.

Specifikace:

  • Permanentní akrylátové lepidlo citlivé na tlak
  • ASTM D1667
  • Hustota (lb/ft3): 7
  • Kompresní průhyb: 2 psi
  • Kompresní poměr: (50 %) max. 8
  • Provozní teplota: Na bázi pryže: -40C až 82C
  • FMVSS 302.

Použití:
  • Vzduchotechnika
  • Spotřebiče
  • Stavebnictví
  • Montáže.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnění samolepicí – z pryže EPDM

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pryžová těsnicí páska z EDPM je tvořena pěnou s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru. Ideální pro vzduchotechniku, spotřebiče, stavebnictví a montáže.

  • Dodává se v rolích po 10 metrech
  • Snadno aplikovatelné samolepicí těsnění
  • Maximální teplota: 65,6C /150F
  • Černý povrch
  • Ideální pro kovové skříně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)