Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

postranní Zasklívací Těsnění profilové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Glazing Gaskets

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

S Profile glazing gaskets are easy to fit and primarily used for sealing windows and inspection panels. Generally they are used in lightweight applications and are ideal when glass or acrylic panels are not subjectd to high pressure or exposure to weather elements. Tolarances ISO 3302-1 1996 Class E-2. They rest of the Glazing gasket range are easy-fit glazing solution, and provide an effective weatherproof seal. These gaskets can be used where there are rigorous environmental demands. This glazing gasket range is made from solid black EPDM.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)