Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění s praporkem. Jednoduché profilové těsnění s praporkem je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení s ocelovou výztuhou Dodáváno v rolích o délce 20 m.
Profilové těsnění z PVC s ocelovou výztuhou. Dodáváno v rolích o délce 20 m. Těsní a kryje hrany plochých materiálů Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat manuálně. Teplotní odolnost v oblasti od -25 do 90C.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku