Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Hliníkový rám, který slouží k podpoře různých rámů a konstrukcí z profilů. K dispozici v šedém nebo černém provedení a pro různé velikosti profilů.
Užitečná dvousměrná spojovací svorka pro dva profily. Provedení z nerezavějící oceli nebo hliníku, pro různé velikosti profilů.
Svorky na profilové konstrukce jsou vyrobeny z hliníku nebo oceli a jsou vhodné pro různé velikosti profilů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku