Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samolepicí závit vnitřní Svorky na kabely

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky kabelové - samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí kabelové svorky jsou určeny k bezpečnému uchycení kabelů, vodičů a tyčí. Jsou vybaveny pružným ramenem, které se ohýbá kolem kabelového svazku. Lze je snadno připevnit k různým povrchům, včetně stěn, stropů a podlah, aniž by bylo nutné použít speciální nástroje nebo vybavení.

Jsou odolné, lehké a snadno se používají. Používají se v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu a pro kancelářské vybavení.

Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.

  • Materiál: ocel, hliník, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, stříbrná, přírodní
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové – s otevřenými rameny

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ohebné kabelové svorky s jedním ramenem pro jednoduchou montáž, umožňují snadný přístup k vodičům. S vinylovým povlakem nebo bez něj.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)