Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Svorky na kabely

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Adjustable Wire Clip

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Self Adhesive Wire Clip

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw Mount Wire Clip

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Screw mount wire clips to hold cables in place. Available in two different types.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)