Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(10 Počet produktových řad)
Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.
Distanční kabelové svorky s bočním vstupem udržují kabely bezpečně na místě. Vyznačují se zkosenou základnou, která dodává stabilitu a zcela zakrývá otvor.
V aplikacích, kde je problém s místem, se kabely vkládají přes stranu svorky. Různé výšky rozpěrek zvedají kabely od ostatních součástí.
Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.
Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.
Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.
Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.
Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.
Rychlá a jednoduchá montáž. Středicí svorky jsou montovány buďto zacvaknutím nebo pomocí samolepicí základny a společně ze dvou stran pevně zafixují kabel. K dispozici v černém nebo přírodním provedení. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Kabelové svorky s pantem na zajištění horní části jsou ideální k bezpečnému vedení a uchycení kabelových svazků.
Montáž;
Kabely se umístí do středu svorky. Rozevřená svorka se umístí přes kabely. Ramena svorky se pak vsunou do dvou otvorů v panelu. Horní část se zajistí pomocí samořezných šroubů. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.
Horní část s pantem je nastavitelná, takže jí lze snadno uvolnit vyjmutím šroubů. To umožňuje bezproblémovou údržbu, odstranění a změnu vedení kabelových svazků.
Dvojitá kabelová a potrubní spona nabízí výhodu samostatného vedení 25,0mm trubky nebo roury a také dvou menších 6,0mm svazků.
Slouží k upevnění kabelů a potrubí na panel s vroubkovaným povrchem.
Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku