Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Upínací excentry se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajitěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.
Tyč procházející středem se používá k mechanickému, pneumatickému nebo hydraulickému provozu. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.
Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Upínací excentry s upínací páčkou se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajištěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.
Upínací páčka je ergonomická a umožňuje hladké a bezproblémové používání. Upínací sílu nastavíte jednoduchým otáčením páčky k zajištění precizního uchycení podle aktuálních potřeb. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.
Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku