Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov k našroubování standardní

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Leaf Hinges - Countersunk Mount

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Leaf Hinges - Half Threaded Stud & Half Counter Sunk

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)