Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava válcová Hlava válcová Šrouby těsnění s kruhovým profilem

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubů slouží jako systém ventilace. Tento sortiment odpovídá normě DIN 912 (s centrálním větráním). Jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která poskytuje dobrou pevnost, obrobitelnost a velmi dobrou odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 304, 1.4301
  • Pevnostní třída 70

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, všeobecně s normou ISO 1207. Lícované šrouby se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu 550 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, všeobecně s normou ISO 4762. Lícované šrouby se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu 550 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s osazením má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1, 4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 304, 1.4301
  • Pevnostní třída: 50

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305 nebo AISI 316, 1.440
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm² nebo 480 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)