Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hliník Stojánky na vizitky Šrouby

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Captive Screw Retainer Flange

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The captive screw retainer flange is an alternative to either tapping the panel or using a retainer washer. The retainer flange is fixed to the panel by swaging the head into a countersunk hole.

The captive screw is then simply threaded through the flange and is retained in the panel.

The flanges are made from either Stainless Steel which has good corrosion reistance or Aluminium, which has good thermal conductivity.

  • The captive screw retainer flange is an alternative to either tapping the panel or using a retainer washer.
  • It has a good thermal conductivity.
  • Alternative to either tapping the panel or using a retainer washer.
Material: 303 Stainless Steel, AluminiumColour: Material Flammability Standard:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)