Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava nízkoprofilová Sítě ochranné - nábytkové Šrouby

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby lícované - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných lícovaných šroubů má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s válcovou hlavou má šestihrannou drážku. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou dostupné ve dvou verzích nízkoprofilové hlavy.

První varianta snižuje celkovou výšku hlavy šroubu, což znamená, že není nutné zahloubení, jak tomu je u šroubů s plochou hlavou. Druhá varianta má mimořádně nízký profil a nevyžaduje zahloubený otvor. Tyto šrouby jsou vhodné na stroje a zařízení s minimální vůlí.

Šrouby s válcovou hlavou se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 350 N/mm² a 400 N/mm² (kromě velikosti M2 – 220 N/mm²)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)