Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Hlava s ultra nízkým profilem Držáky wobblerů Šrouby

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby s osazením – s ultra nízkým profilem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s osazením má nízkoprofilovou hlavu (ultra) s šestihrannou drážkou. Výška hlavy těchto velmi nízkoprofilových šroubů je přibližně 1/3 normálních šroubů s osazením. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1, 4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)