Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava nízkoprofilová samice Šrouby

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby lícované - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných lícovaných šroubů má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s válcovou hlavou má šestihrannou drážku. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou dostupné ve dvou verzích nízkoprofilové hlavy.

První varianta snižuje celkovou výšku hlavy šroubu, což znamená, že není nutné zahloubení, jak tomu je u šroubů s plochou hlavou. Druhá varianta má mimořádně nízký profil a nevyžaduje zahloubený otvor. Tyto šrouby jsou vhodné na stroje a zařízení s minimální vůlí.

Šrouby s válcovou hlavou se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 350 N/mm² a 400 N/mm² (kromě velikosti M2 – 220 N/mm²)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)