Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Polyfenylen Prvky vodicí – pro optická vlákna Šrouby

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)