Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Hlava s drážkou průchodka flip Šrouby

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Machine Screws - Fillister

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)