Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Přísavky Šrouby

 (31 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby lícované – hlava půlkulatá

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s osazením s půlkulatou hlavou, také známé jako šrouby lícované s půlkulatou hlavou, jsou druhem upevňovacího prvku, který se skládá z válcového dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.

Tento sortiment šroubů s osazením má půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko. Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled. Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, zdravotnické prostředky, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.
  • Mají půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko.
  • Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – hlava s drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí. Šrouby s osazením se často používají ke spojení dvou komponentů, přičemž osazení slouží jako nosná plocha.

Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku. Jsou magnetické a mají vynikající pevnost ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení, automobilový průmysl a stavebnictví.

  • Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí.
  • Je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku.
  • Jsou magnetické s vynikající pevností ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením.
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby přítlačné – s mosazným koncem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podložky se závitem – pro šrouby lícované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.

Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.

Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Fixační závitové podložky mají na vnitřním průměru velmi mělký závit.
  • Jakmile projde závity, už se od šroubu s tenkým dříkem jen tak snadno neoddělí.
  • Uchycení šroubem.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pouzdra s přírubou pro neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití pojistné podložky se závitem. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se napěchuje do zahloubeného otvoru.

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem se pak jednoduše provléknou přírubou a upevní se v panelu.

Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.

  • Pouzdra s přírubou – pro zajišťovací šrouby jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací podložky.
  • Vyznačují se dobrou tepelnou vodivostí.
  • Slouží jako alternativa k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací závitové podložky.
  • Jsou provlečené přírubou a drží v panelu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, hliníkBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada šroubů s válcovou hlavou je k dostání v provedení s vnitřním šestihranem nebo s drážkou torx. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, lepší záběr pro přenos točivého momentu a nevyžaduje tak vysoký. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou k dispozici ve dvou variantách s nízkým profilem hlavy: ultra nízká hlava a extra nízká hlava.

První z těchto možností pomáhá zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šroubů s plochou hlavou není nutné jejich zapouštění. Druhá možnost má extrémně nízký profil a rovněž nepotřebuje zapuštěný otvor. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení.

Šrouby s válcovou hlavou se obvykle používají s fixačními podložkami se závitem (je nutno je objednat samostatně). Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Nízkoprofilové provedení snižuje vyčnívání hlavy šroubů.
  • Na rozdíl od šroubů s plochou hlavou nevyžadují zapuštění.
  • Odolnost vůči korozi.
Materiál: Ocel nerezavějící AISI 303, černěná, Ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s osazením – s ultra nízkým profilem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada šroubů s osazením má ultra nízkou válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky běžných šroubů s osazením. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici omezený prostor.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou pro stavební a automobilový průmysl. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.

  • Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky u běžných šroubů s osazením.
  • Má vnitřní šestihran, který je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde všude tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor.
  • Vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tato řada rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s tenkým dříkem - s klenutou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s tenkým dříkem jsou bezpečné spojovací prvky pro spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní.

Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem je opatřena klenutou hlavou a drážkou Torx. Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku. Jsou vynikající volbou pro montáž do panelů s otvory bez závitu, pokud se používají ve spojení se závitovými podložkami z našeho sortimentu. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obvykle podle normy ISO 14583, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly připevněny k pevným krytům nebo panelům i po jejich sejmutí.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická, a najdete zde skupinu šroubů s černěnou povrchovou úpravou i bez ní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, panelech a zdravotnických zařízeních. Mějte prosím na paměti, že tyto šrouby mají menší průměr dříku, a proto by neměly být utahovány doporučeným momentem pro běžný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Jsou navrženy tak, aby i při plném uvolnění zůstaly spojeny se součástí, ke které jsou připevněny.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s tenkým dříkem – rukou utahovatelné s nízkoprofilovou hlavou s drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu s rovnou drážkou. Rovné drážky jsou kompatibilní se standardními šroubováky a vyžadují méně přítlaku k utažení než ty se zapuštěným otvorem. Použití vhodné velikosti šroubováku minimalizuje vyklouznutí z drážky.

Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s tenkým dříkem – se zaoblenou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada šroubů s tenkým dříkem má plochou hlavu se dvěma možnostmi: jedna s drážkou torx a jedna s křížovou drážkou. Na jedné straně šrouby s drážkou torx poskytují pozitivní a rychlý záběr, který přenáší točivý moment s menším tlakem směrem dolů. Naproti tomu šrouby s křížovou drážkou vydrží vysoký krouticí moment, což z nich dělá dobrou volbu pro aplikace vyžadující pevné usazení a takový šroub lze snadno vyjmout, i když byl pevně zašroubován. Oba typy nabízejí vynikající vzhled upevnění, ideální pro prezentaci hotových výrobků.

Tyto šrouby představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Šroub M8 má redukovanou drážku torx, zatímco šrouby M3, M4, M5 a M6 mají křížovou drážku. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 14583.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj pro různé aplikace a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž vytváří bezpečnější utěsnění.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti znečisťujícím látkám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s šestihrannou hlavou – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2