Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Mechanické komponenty Příchytky stropní Šrouby

 (25 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Podložky se závitem – pro šrouby lícované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment upínacích podložek má na vnitřním průměru velmi mělký závit. To znamená, že je lze našroubovat, a jakmile projdou závity, už se neoddělí od lícovaného šroubu nebo vrutu.

Jak smontovat lícovaný šroub a podložku;
1) Umístěte lícovaný šroub do otvoru v panelu.
2) Našroubujte podložku na šroub za závitovou část a šroub se tím připevní k panelu.

Podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305 a AISI 316, 1.4401
  • Povrchová úprava: černěno, pozinkováno nebo titan (třída 2 a 5)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pouzdra s přírubou – pro zajišťovací šrouby jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací podložky. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se hlava napěchuje do zahloubeného otvoru.

Zajišťovací šrouby se pak prostě provléknou přírubou a upevní se v panelu.

Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.

  • Materiál: hliník
  • K dispozici v provedení z oceli (eloxované, s černou oxidací nebo pozinkované), nerezové oceli (A4, AISI316) nebo mosazi.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pořiďte si šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Tento sortiment těsnicích šroubů má půlkulatou hlavu s křížovou drážkou. Tyto šrouby jsou vybaveny o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž dojde k lepšímu utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pořídit šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 304, 1.4301
  • Pevnostní třída: 70

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Shoulder Bolts - Hex Head

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Shoulder Screws - Pan Head

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Shoulder Screws - Slot Head

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubů slouží jako systém ventilace. Tento sortiment odpovídá normě DIN 912 (s centrálním větráním). Jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která poskytuje dobrou pevnost, obrobitelnost a velmi dobrou odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 304, 1.4301
  • Pevnostní třída 70

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných lícovaných šroubů má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – rukou utahovatelné s nízkoprofilovou hlavou s drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů utahovatelných rukou je charakteristický nízkoprofilovou hlavou a plochou drážkou. Ploché drážky jsou vhodné pro standardní čepel šroubováku a ke šroubování vyžadují méně přítlaku než ty zapuštěné. Pro zabránění skluzu je nutné používat vhodně upevněnou čepel.

Tyto šoruby jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Běžně se používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.


  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných lícovaných šroubů má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, všeobecně s normou ISO 1207. Lícované šrouby se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu 550 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, všeobecně s normou ISO 4762. Lícované šrouby se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu 550 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby lícované – se zaoblenou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s drážkou Torx. Drážky Torx poskytují rychlé a pevné uchycení díky otáčivému momentu, který si vyžaduje méně tlaku. Nabízejí také atraktivní vzhled, takže jsou ideální k prezentaci konečných produktů.

Tyto šoruby jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Velikost M8 má menší drážku Torx. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, všeobecně s normou ISO 14583. Lícované šrouby se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s válcovou hlavou má šestihrannou drážku. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha. Tyto šrouby s válcovou hlavou jsou dostupné ve dvou verzích nízkoprofilové hlavy.

První varianta snižuje celkovou výšku hlavy šroubu, což znamená, že není nutné zahloubení, jak tomu je u šroubů s plochou hlavou. Druhá varianta má mimořádně nízký profil a nevyžaduje zahloubený otvor. Tyto šrouby jsou vhodné na stroje a zařízení s minimální vůlí.

Šrouby s válcovou hlavou se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 350 N/mm² a 400 N/mm² (kromě velikosti M2 – 220 N/mm²)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s osazením – s ultra nízkým profilem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s osazením má nízkoprofilovou hlavu (ultra) s šestihrannou drážkou. Výška hlavy těchto velmi nízkoprofilových šroubů je přibližně 1/3 normálních šroubů s osazením. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1, 4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s osazením má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1, 4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 304, 1.4301
  • Pevnostní třída: 50

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 304, 1.4301
  • Pevnostní třída: 50

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 304, 1.4301
  • Pevnostní třída: 70

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby lícované – s klenutou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem a jsou spojovací prvky, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, kterou upevňují, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých odvětvích. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem a je opatřena klenutou hlavou a drážkou Torx. Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku. Jsou vynikající volbou pro montáž do panelů s otvory bez závitu, pokud se používají ve spojení se závitovými podložkami z našeho sortimentu. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obvykle podle normy ISO 14583, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly připevněny k pevným krytům nebo panelům i po jejich sejmutí.

Šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a je mírně magnetická.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 316, 1.4401
  • Pevnost v tahu: 480 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby lícované – se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.

Šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a je mírně magnetická.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Tento sortiment těsnicích šroubů má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezové oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305 nebo AISI 316, 1.440
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm² nebo 480 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305 nebo AISI 316, 1.440
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm² nebo 480 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)